Termékek közzététele
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A0-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Specifikáció
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDrawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)785
    • Szélesség (mm)1345
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)104.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units