Termékek közzététele
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikáció
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    • Szélesség (mm)1020
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)89.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units