Termékek közzététele
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Specifikáció
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)930
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Nettó tömeg (kg)142
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units

    Termék elérhetősége

    Európa