Termékek közzététele
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
    AJ Products

    Gaming chair LINCOLN

    4.0/5 csillag4.0(30 vélemény)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Specifikáció
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGaming-chair-LINCOLN
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBőr
    • Nettó tömeg (kg)29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Seating
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa