Termékek közzététele
Low bookcase THEO 900x1000x300mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Specifikáció
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLow-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units