Termékek közzététele
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton
    AJ Products

    Milton

    3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)
    • Removable upholstery
    • Synchronous mechanism
    • Armrests adjustable in 2 dimensions

    Stylish and modern office chair with synchronous technology for an ergonomic sitting position. The backrest cover can be ordered in a selection of different colours and is removable for easy cleaning. The armrests are adjustable in two directions for best seating comfort.

    Specifikáció
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMilton-Office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)20.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs