Termékek közzététele
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1/5 csillag4.1(21 vélemény)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Specifikáció
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1475
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)1040
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_90_50_14
    • Uniclass 2015 leírásClothes storing

    Termék elérhetősége

    Európa