Termékek közzététele
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 1 seater

    • Stylish and Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile sofa in AJ products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and the backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN16139.

    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:600 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModular-sofa-VARIETY-1-seater
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportVariety
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
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
    Hasonló termékek