Termékek közzététele
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    2.8/5 csillag2.8(9 vélemény)
    • Stylish, Scandinavian design
    • Durable material
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:2000 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModular-sofa-VARIETY-3-seated
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportVariety
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText