Termékek közzététele
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
Modular sofa VARIETY round stool 1200mm
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY round stool 1200mm

    • Suitable for both school and lounge
    • Durable and durable material
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile stool in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The stool has tall, round legs that facilitate cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikáció
    • Width: 1200mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModular-sofa-VARIETY-round-stool-1200mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportVariety
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
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
    Hasonló termékek