Termékek közzététele
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
    AJ Products

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    • Extra narrow
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Narrow and convenient storage cabinet for tight spaces in the office. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Specifikáció
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units