Termékek közzététele
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    • Sliding doors
    • 4 adjustable shelves
    • Recessed handles

      Robust office cabinet with practical sliding doors that make it ideal for use in tight spaces. The cabinet comes with adjustable shelves and a lock with two keys
    Specifikáció
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units

    Termék elérhetősége

    Európa