Termékek közzététele
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
    AJ Products

    Office chair BELMONT

    4.2/5 csillag4.2(20 vélemény)
    • Designed for active people
    • Follows the body's movements
    • Covered in exclusive wool fabric

      Exclusive office chair for an active working day. The chair adapts to and follows your body's movements without compromising on support and comfort. Upholstered in high-quality wool fabric and equipped with armrests that can be adjusted for width, height and depth.
    Specifikáció
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-chair-BELMONT
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)515
    • Mélység (mm)640
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs