Termékek közzététele
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    3.8/5 csillag3.8(24 vélemény)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Specifikáció
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)20.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText