Termékek közzététele
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.8/5 csillag3.8(31 vélemény)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Specifikáció
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRio-Bar-Chair
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Nettó tömeg (kg)4.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches

    Termék elérhetősége

    Európa