Termékek közzététele
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Specifikáció
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRio-Bar-Chair-750
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Nettó tömeg (kg)4.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches