Termékek közzététele
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 500mm

    • Complies with EN1729
    • Suitable for students between 1.33 and 1.76 m in height
    • Comfortable contoured seat

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Specifikáció
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóschool-chair-yngve-500mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)885
    • Szélesség (mm)485
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)8.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches

    Termék elérhetősége

    Európa