Termékek közzététele
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
    AJ Products

    Seating group OCTO high

    2.4/5 csillag2.4(5 vélemény)
    • High seat and table height
    • A natural meeting place
    • Hardwearing HPL

    Raised seating set with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for schools and shared spaces.

    Specifikáció
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseating-group-octo-High
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)920
    • Szélesség (mm)1870
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches

    Termék elérhetősége

    Európa