Termékek közzététele
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield
    AJ Products

    Sheffield

    4.0/5 csillag4.0(14 vélemény)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Specifikáció
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSheffield-Office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)24.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs