Termékek közzététele
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6/5 csillag3.6(35 vélemény)
    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place sofa with that little bit extra. The Clear sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Specifikáció
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-CLEAR-Seater
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas