Termékek közzététele
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    • Modern design
    • Integrated USB socket
    • Practical and easily placed

      Stylish sofa with integrated USB socket in the armrest. The sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Specifikáció
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-CLEAR-USB-Socket-2-5-Seater
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas