Termékek közzététele
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4/5 csillag4.4(31 vélemény)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikáció
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-LISA-Circular
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)70
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa