Termékek közzététele
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    3.7/5 csillag3.7(7 vélemény)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikáció
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-LISA-semi-Circular
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa