Termékek közzététele
Stanley High
AJ Products

Stanley High

3.7/5 csillag3.7(19 vélemény)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Specifikáció
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStanley-High-Office-chair
  • TermékcsaládOffice Chairs
  • TermékcsoportOffice chairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)18.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 leírásOffice chairs