Termékek közzététele
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
    AJ Products

    Stirling

    4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Specifikáció
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStirling-Office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)27.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs