Termékek közzététele
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Specifikáció
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:35 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1000x1000x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 leírásSafes and security cabinets