Termékek közzététele
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Specifikáció
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:3
      • Weight:18.65 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)18.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units