Termékek közzététele
Wall mounted cabinet THEO with double glass doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO with double glass doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Easily managed storage
  • Soft-closing hinges

Bookshelf designed for wall mounting. Storage cabinet with doors made of tempered glass and two movable shelves

Specifikáció
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-mounted-cabinet-THEO-with-double-glass-doors
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units