Termékek közzététele
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
Specifikáció
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-1200x900x900mm
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Industry
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops