Termékek közzététele
Collage EcoSUND®
Akustikmiljö
Archivált

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. Collage is manufactured in several standard formats. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Specifikáció
  • Available in more sizes. W: 600 H: 600, W: 1200 H: 600, W: 1200 H: 900, W: 1200 H: 1200 and W: 1600 H: 1200.

    Specification Text

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black. Ordered separately. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed on both sides with: Hush/Acoustic nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    ____________________________________________________________________________________________

    Standard measurements: W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 120

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócollage
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-16
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS