Termékek közzététele
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®
    Akustikmiljö
    Archivált

    Honey EcoSUND®

    Honey wall panel is a playful and modular wall panel that can be varied to form different patterns in different colours, with or without textile. Honey is available in three thicknesses — 20 mm, 40 mm and 50 mm. All panels have good sound absorbing properties. Honey is manufactured with a straight edge and comes with velour backing for easy mounting with Velcro. The sound absorbent is made from our unique core material EcoSUND. Our core material is available in three colors and with the ability to dress textiles in several colors your wall becomes almost unique.
    600x520 mm.

    Specifikáció
    • Availabel in different thickness: 20, 40, 50 mm

      Specification Text

      Sound absorbing wall absorbant. Core material EcoSUND. Dressed on both sides with: Hush (only alternative), colour xx.

      Mounting: Back dressed in velour and Velcro. Thickness: 20/40/50 mm. Measurements: (choose below).

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269.

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: testad according to B-s1, d0

      N10 value 600x520x50 = 33

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      600x520x20 || 600x520x40 || 600x520x50


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhoney
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall- and Ceiling acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Hasonló termékek