Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Akusztikus panelek és kiegészítők
Sound Off Cloud
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Akustikmiljö
Követés
Archivált
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
sound-off-cloud
Termékcsalád
Furniture
Termékcsoport
Wall and Ceiling Acoustics
Típus
Építészeti alapanyagok
Megjelenés dátuma
2021-10-14
Verziószám
1
Mélység (mm)
50
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
Hasonló termékek
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
Letöltés
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
Letöltés
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Letöltés
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
Letöltés
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Letöltés
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
Letöltés