Termékek közzététele
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Akustikmiljö
    Archivált

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Specifikáció
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstoryboard
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS