Termékek közzététele
Tell-Us EcoSUND®
Akustikmiljö
Archivált

Tell-Us EcoSUND®

3.2/5 csillag3.2(6 vélemény)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Specifikáció
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótell-us
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS