Termékek közzététele
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
Electronic box LM_SA2 & 4L4F
    ALCEA
    Archivált

    Electronic box LM_SA2 & 4L4F

    Control and trace accesses: main entrances, office accesses, parking accesses, sensitives areas though a secured and highly performant automation card.

    The large electronic box is designed to securely hold controller boards or concentrator cards with door's controller cards and their power supplies.

    This box contains the automated card SA2 along with 4 controlers L4F, which means it can command 4 accesses/doors. One automated card can command 8 controler cards.

    Specifikáció
    • This automated card can :  

      - Communicate with our main access control and supervision software solution ALWIN  

      - Communicate and command action around the door's environment through the controller card L4F.

      Discover more in the technical characteristics

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElectronic-box-LM-SA2-4L4F
    • TermékcsaládElectronic box
    • TermékcsoportLM-SA2-L4F
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls