Termékek közzététele
AG 638
ALDES
Archivált

AG 638

AG 638 is an Aldes small reinforced outdoor terminal for commercial buildings. It enables fresh air intake and stale air discharge. This product can be installed directly in brickwork or with a dedicated mounting frame. Aldes proposes this product in Autodesk Revit® format along with DWG and DXF formats, compatible with many CAD systems. Our BIM models have been designed to meet the important functional and volumetric requirements of BIM projects (LOD350). Links to product sheets are included with these objects. Details for the installation must be taken with the installation manual, which takes priority, available from the Aldes website or provided by the referring commercial representative.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAG_638
  • TermékcsaládAir diffusion
  • TermékcsoportOutdoor grilles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció