Termékek közzététele
Twisted 850
Twisted 850
Twisted 850
    ALDES
    Archivált

    Twisted 850

    The Twisted 850 is an Aldes ceiling-mounted swirl jet diffuser for commercial buildings. This product is patented by Aldes and guarantees excellent homogeneity of temperature in occupied areas. Two models are available, compatible with BA13 square tiles or ceiling tiles. Aldes proposes this product in Autodesk Revit® format along with DWG and DXF formats, compatible with many CAD systems. Our BIM models have been designed to meet the important functional and volumetric requirements of BIM projects (LOD350). Links to product sheets are included with these objects. Details for the installation must be taken with the installation manual, which takes priority, available from the Aldes website or provided by the referring commercial representative.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTwisted_850
    • TermékcsaládAir diffusion
    • TermékcsoportSwirl diffusers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir exhausters
    • UNSPSC kód40101502
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals
    • OmniClass szám23-33 41 00
    • OmniClass névHVAC Air Terminals
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC