Termékek közzététele
Alfa Laval AQ6T
Alfa Laval

Alfa Laval AQ6T

4.2/5 csillag4.2(16 vélemény)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval AQ line is a wide range of AHRI performance certified heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Specifikáció
  • Pressure vessel codes ASME PED (2014/68/EU)

    Operational data Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 Max design temp PED (°C/°F): 200/392

    Materials Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276 Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards Port size: 150 mm EN 1092-1 DN150 PN10 EN 1092-1 DN150 PN16 EN 1092-1 DN150 PN25 EN 1092-1 DN150 PN40 ASME B16.5 Class 150 NPS 6 ASME B16.5 Class 300 NPS 6


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAQ6T
  • TermékcsaládHeat exchanger
  • TermékcsoportGasketed plate and frame heat exchangers
  • Megjelenés dátuma2020-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névHeat exchangers
  • UNSPSC kód40101802
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass szám23-27 23 13
  • OmniClass névPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia