A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Alfa Laval CB110 PED

Egyedi azonosító: cb110-ped
Gyártó: Alfa Laval
Termék család: Heat exchanger
Termék csoport: Brazed plate heat exchangers
Szélesség (mm): 191
Magasság (mm): 616
Publikálás dátuma: 2019-04-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

CB110:
- Efficiency range: 150-350 kW
- Outer dimension: 191 x 616 mm
- (4x) 2” ISO 228/1-G external threaded connections
- Min/max design temperature: -196 – 225°C
- Max design pressure: 30 bar at 90°C
- Material: Stainless steel grade AISI 316
- Sealing material: Copper
- Available with H, L and M channel types
- PED approved (Also available with UL, CRN, ASME and other approvals)
- CB110AQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program to ensure the thermal performance.  


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Copper
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: HVAC - Heat Exchanger
IFC besorolás: Heat Exchanger
UNSPSC név: Heat exchangers
UNSPSC kód: 40101802
Uniclass 1.4 Kód: L7528
Uniclass 1.4 Leírás: Heat exchangers/heat recovery
Uniclass 2.0 Kód: PR-46-40-62
Uniclass 2.0 Leírás: Plate Heat Exchangers
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_60_38_62
Uniclass 2015 Leírás: Plate heat exchangers
NBS Reference Kód: 46-40-62
NBS Reference Leírás: Plate Heat Exchangers
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 57 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heat Exchangers for HVAC
OmniClass szám: 23-27 23 13
OmniClass cím: Plate and Frame Heat Exchangers
CSI UniFormat II kód: D3090
CSI UniFormat II cím: Other HVAC Systems & Equipment
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island