Termékek közzététele
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program which ensures thermal performance in accordance with the product specifications. Alfa Laval CB brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint.

Specifikáció
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócb112aq
  • TermékcsaládHeat exchanger
  • TermékcsoportBrazed plate heat exchangers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)191
  • Szélesség (mm)616
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass szám23-27 23 13
  • OmniClass névPlate and Frame Heat Exchangers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia