Termékek közzététele
Alfa Laval CB20
Alfa Laval

Alfa Laval CB20

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Specifikáció
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócb20
  • TermékcsaládHeat exchanger
  • TermékcsoportBrazed plate heat exchangers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)324
  • Szélesség (mm)94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névHeat exchangers
  • UNSPSC kód40101802
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass szám23-27 23 13
  • OmniClass névPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia