Termékek közzététele
Alfa Laval T25
Alfa Laval

Alfa Laval T25

3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Specifikáció
  • Pressure vessel codes 
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 1200/5280  
    Max design pressure ASME (barg/psig): 27.6/400
    Max design temp ASME (°C/°F): 250/482
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362  
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials 
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy 254, titanium 
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards 
    Port size: 250 mm
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN250 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16
    EN 1092-1 DN250 PN16
    EN 1092-1 DN200 PN25
    EN 1092-1 DN250 PN25
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 150 NPS 10
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 10

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót25
  • TermékcsaládHeat exchanger
  • TermékcsoportGasketed plate and frame heat exchangers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2661
  • Szélesség (mm)913
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névHeat exchangers
  • UNSPSC kód40101802
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass szám23-27 23 13
  • OmniClass névPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia