Termékek közzététele
Alfa Laval TS50
Alfa Laval

Alfa Laval TS50

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Specifikáció
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m3/h/GPM): 4850/21352
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 500 mm
    EN 1092-1 DN500 PN25  
    ASME B16.5 Class 300 NPS 20

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts50
  • TermékcsaládHeat exchanger
  • TermékcsoportGasketed plate and frame heat exchangers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3713
  • Szélesség (mm)1550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névHeat exchangers
  • UNSPSC kód40101802
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass szám23-27 23 13
  • OmniClass névPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia