Termékek közzététele
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135040504
  • TermékcsaládLinea sanitaria
  • TermékcsoportSanitario
  • Megjelenés dátuma2020-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika