Termékek közzététele
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135040505
  • TermékcsaládLinea sanitaria
  • TermékcsoportSanitario
  • Megjelenés dátuma2020-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)385
  • Szélesség (mm)720
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika