Termékek közzététele
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135043280
  • TermékcsaládTyle adhesive
  • Termékcsoport Thick layer adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagCellulóz
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Ecuador
Egyesült Államok
Kolumbia