Termékek közzététele
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135043660
  • TermékcsaládLinea sanitaria
  • TermékcsoportSanitario
  • Megjelenés dátuma2020-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Ecuador
Egyesült Államok
Kolumbia