Termékek közzététele
 ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX is a highly flexible, cement-based, additive-modified dry adhesive cellulose and latex type additives that only need to be mixed with water, providing excellent adhesion properties and flexibility in the installation of low and high absorption formats such as porcelain, ceramic or conventional natural stones or large formats in floors and interior and exterior walls. This product and the addition of state-of-the-art additives, guarantees excellent properties deformability and adhesion allowing also a long working time due to the high product retention and wettability.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135044160
  • TermékcsaládTyle adhesive
  • TermékcsoportLarge format adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagCellulóz
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika