Termékek közzététele
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6/5 csillag3.6(10 vélemény)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító135047682
    • TermékcsaládCeramic tiles
    • TermékcsoportMarble finish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-10
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Ecuador
    Egyesült Államok
    Kolumbia