Termékek közzététele
Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo cementicio en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135048214
  • TermékcsaládCeramic tiles
  • TermékcsoportMarble finish
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika